text.skipToContent text.skipToNavigation
Snoop 누설 검사액

Swagelok® 누설 검사액

Snoop® 및 Real Cool Snoop 누설 검사액은 지속적인 거품 작용으로 접근하기 어려운 곳에서 가스 누설을 발견하여 비용 손실과 잠재적인 안전 문제를 줄일 수 있도록 해줍니다.

누설 검사액 보기

누설 중인 가스는 교체하는 데 많은 비용이 들 수 있고, 생산 공정의 효율성을 위태롭게 만들 수 있으며, 심각한 안전 문제를 야기할 수 있습니다. Swagelok이 Swagelok Snoop® 및 Swagelok® Real Cool Snoop 누설 검사액을 공급하는 이유가 이에 대응하기 위함입니다.

Snoop 및 Real Cool Snoop 누설 검사액은 접근하기 어려운 곳에서 가스 누설을 감지할 수 있습니다. 또한, 지속적인 거품 작용으로 –54~93°C에 이르는 환경에서 매우 작은 누설을 감지할 수 있고 수직면에도 사용할 수 있습니다. 플렉시블 스누퍼(Snooper) 튜브는 접근하기 어려운 곳까지 연장됩니다. 두 종류의 누설 검사액 모두 얼룩 없이 깨끗하게 건조됩니다. 이 제품에는 또한 부품을 추가적으로 보호하는 부식 억제제가 포함되어 있으며, 염소, 지방족 아민, 암모니아 화합물은 포함되어 있지 않습니다. 이 제품은 카탈로그에 명시된 다양한 사양의 성능 조건을 충족합니다.

누설 검사액과 관련하여 도움이 필요하십니까?

Swagelok 압축가스 누설 감지 서비스에 대해 알아보십시오.

누설 검사액에 대해 궁금한 점이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

Categorías de Detectores de Fugas

Detectores de Fugas Líquidos

Detectores de Fugas Líquidos

El detector de fugas líquido detecta fugas de gas en zonas de difícil acceso. Vea las opciones que puedan utilizarse a temperaturas entre –54 y 93°C (–65 y 200°F).

누설 검사액 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Сервисы Swagelok по выявлению утечек

Сервисы по выявлению утечек в системах сжатого газа

Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы вы могли определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения производительности.

Узнать о сервисах по выявлению утечек

Ресурсы Swagelok специально для вас

Сервисы Swagelok по выявлению утечек в системах сжатого газа
Примеры реализации проектов по выявлению утечек

Специалисты Swagelok по жидкостным и газовым системам, обладающие обширными техническими и прикладными знаниями, регулярно помогают заказчикам в поиске, устранении и предотвращении утечек в системах. Узнайте, насколько это выгодно заказчикам.

Устранение утечек в жидкостных и газовых системах
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Самая незначительная утечка может стать причиной серьезной проблемы, когда перед вами стоят задачи обеспечения безопасности и рентабельности работы предприятия. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, и, наконец, как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего производства.

타이어 제조 시설에서 흔히 발생하는 유체 시스템 누설
타이어 제조 시설에서 흔히 발생하는 유체 시스템 누설 해결

타이어 제조업체는 공정 파이프 누설에 익숙해지기 쉽지만, 누설은 심각한 안전 문제를 야기하고 수익성을 낮출 수 있습니다. 플랜트에서 일반적인 누설 원인을 식별하고 해결하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok 현장 누설 감지 서비스
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성

튜브 피팅의 성공적인 설치 여부는 다양한 기준에 따라 달라지지만, 가장 중요한 요소 중 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.