溶接継手 — 溶接アダプター
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12-MPW-A-8TSW Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-16-MPW-A-8TSW Acero inoxidable 316 1 pulg. Soldadura de tubería a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-MPW-A-6TSW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-MPW-A-8TSW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-MTW-A-4TSW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間