text.skipToContent text.skipToNavigation
metal hose ah series

Swagelok® Metal Hose (AH Series)

AH series all-metal hose reduces permeation in high-temperature, vacuum, or highly corrosion-resistant applications where permeation or absorption is undesirable.

Contact a Hose Specialist

The AH series hoses are constructed with an alloy C-276 annular convoluted core for additional corrosion resistance and a single braid outer layer 316L stainless steel for hose pressure containment. A convoluted core allows for flexibility and limits kinking.

Watch a Video to Learn More About Permeation

A size range of 1/2 through 2 inches, working pressures from vacuum to 1110 psig (76.4 bar), and a variety of end connections welded in accordance with ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX allow the AH series hose to meet the needs of a variety of systems. Alloy C-276 braid, end connections, and custom assemblies are available with other options including hose covers, metal hose tags, and additional helium leak testing.

Read About Hose Reinforcement Options and How to Make a Strong Choice for Your Application

Specifications

Materials Core: convoluted C-276
Reinforcement: 316L SS braid
End connections: 316 SS
Nominal Hose Sizes 1/2 through 2 in.
Working Pressures Vacuum to 1110 psig (76.4 bar)
Temperature Range –325 to 800°F (–200 to 426°C)
End Connections Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, NPT fittings, VCR® metal gasket face seal fittings, female VCO® O-ring face seal fittings, SAE 37° (JIC) female swivel fittings, tube butt welds

View How to Select the Right Hose

Hose and Flexible Tubing Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

industrial hose replacement material considerations
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.