Swagelok® PFA Core Hose Smooth Bore
Swagelok U Series PFA core hose has a smooth-bore core, an easy-to-clean surface, and meets FDA specifications. Ideal for use in a wide range of sanitary applications.
Get Help Selecting HosesU Series PFA hose is highly flexible, with a smooth-bore PFA core that complies with FDA regulation 21CFR Part 177.1550, USP 87, 88 Class VI, and 3-A. An optional carbon black-filled PFA core is available for applications that require static dissipation.
A smooth inner wall provides flow control and enhanced drainage for precision and cleanliness. The silicone cover washes down easily to prevent bacterial buildup, protects stainless steel braiding, protects against burns, and helps maintain process temperatures.
The U series hose has a PFA core with a 302 stainless steel braid reinforcement that is commonly used where high flexibility, chemical compatibility, and a smooth exterior cover are desired. Hose layers are encapsulated together without adhesives or cements with a patent-pending process, providing high flexibility and outstanding kink resistance.
Custom hose lengths and end connections are available with other options including hose covers and hose tags.
Everything You Need to Know About Industrial Hoses
Specifications
| Materials | Core: Smooth-bore PFA Reinforcement: 302 SS braid Cover: Silicone Collar: 300 series SS End connections: 316 SS |
| Nominal Hose Sizes | 1/2 through 2 in. |
| Working Pressures | Up to 300 psig (20.6 bar) |
| Temperature Range | –65 to 400°F (–53 to 204°C) |
| End Connections | Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, NPT fittings, sanitary clamps, tube butt weld fittings, SAE 37° (JIC) female swivel fittings, cam and groove fittings, tube stubs, VCR® metal gasket face seal fittings, female VCO® O-ring face seal fittings, ISO/BSP parallel thread fittings, vacuum flanges, lap joint flanges, I-line fittings |
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose Management関連資料/コラム記事
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。