|
Swagelok Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 10 mm Rohrverschraubung x 9/16-18 Zoll zylindrisches SAE/MS-Außengewinde
Art.-Nr.: SS-10M0-1-6ST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
DroitsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Swagelok Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 10 mm Rohrverschraubung x 9/16-18 Zoll zylindrisches SAE/MS-Außengewinde
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Droits
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Find information on ordering and installing Swagelok tube fittings and tube adapters as well as related products such as replacement parts, preswaging tools, and hydraulic swaging units.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Technische Daten
SS-10M0-1-6ST — Swagelok Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 10 mm Rohrverschraubung x 9/16-18 Zoll zylindrisches SAE/MS-Außengewinde
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Matériau du corps | Edelstahl 316 |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 10 mm |
| Type du raccordement 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Dimension du raccordement 2 | 9/16 Zoll |
| Type du raccordement 2 | Gerades SAE/MS-Außengewinde |
| Réducteur de débit | Non |
| Lubrifiant | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-1-12-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| 2507-1210-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| 2507-400-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| 2507-400-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| 2507-400-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| 2507-400-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| 2507-600-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| 2507-600-1-6MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Macho con Cono y Rosca | Produkt anzeigen |
| 2507-600-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| 2507-600-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| 2507-600-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| 2507-600-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| 2507-810-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| 2507-810-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| 2507-810-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| 2507-810-1-9MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16 pulg. | Macho con Cono y Rosca | Produkt anzeigen |
| 2507-810-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| 6MO-400-1-4 | 6-Moly | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| 6MO-600-1-4 | 6-Moly | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| 6MO-600-1-8 | 6-Moly | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| 6MO-810-1-4 | 6-Moly | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| 6MO-810-1-8 | 6-Moly | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| 825-400-1-6BT | Aleación 825 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-100-1-2 | Latón | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-1010-1-12 | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-1010-1-6 | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-1010-1-8 | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-1010-1-8RT | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-10M0-1-4 | Latón | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-10M0-1-4RS | Latón | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Produkt anzeigen |
| B-10M0-1-4RT | Latón | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-10M0-1-6RT | Latón | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-10M0-1-8RT | Latón | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-1210-1-12 | Latón | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-1210-1-12RT | Latón | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-1210-1-16 | Latón | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-1210-1-8 | Latón | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-1210-1-8RT | Latón | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-12M0-1-6RS | Latón | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Produkt anzeigen |
| B-12M0-1-6RT | Latón | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-12M0-1-8 | Latón | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-12M0-1-8RS | Latón | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Produkt anzeigen |
| B-12M0-1-8RT | Latón | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-1410-1-12 | Latón | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-1410-1-16 | Latón | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-1410-1-8 | Latón | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-15M0-1-8RT | Latón | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-1610-1-12 | Latón | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-1610-1-16 | Latón | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-1610-1-16RT | Latón | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-1610-1-8 | Latón | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-1810-1-12 | Latón | 1 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-1810-1-16 | Latón | 1 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-18M0-1-8RT | Latón | 18 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-200-1-2 | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-200-1-2BT | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-200-1-2RS | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Produkt anzeigen |
| B-200-1-2RT | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-200-1-2ST | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 5/16-24 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| B-200-1-4 | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-200-1-OR | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 5/16-24 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| B-300-1-2 | Latón | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-300-1-2BT | Latón | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-300-1-4BT | Latón | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-3M0-1-2RT | Latón | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-400-1-1 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-400-1-2 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-400-1-2RT | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-400-1-4 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-400-1-4BT | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-400-1-4RS | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Produkt anzeigen |
| B-400-1-4RT | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-400-1-4ST | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| B-400-1-6 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-400-1-8 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-400-1-OR | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| B-600-1-12 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-600-1-2 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-600-1-4 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-600-1-4RT | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-600-1-6 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-600-1-6RT | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-600-1-6ST | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| B-600-1-8 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-600-1-8RT | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-600-1-OR | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| B-6M0-1-2 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-6M0-1-2RS | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Produkt anzeigen |
| B-6M0-1-2RT | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-6M0-1-4 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-6M0-1-4RT | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-810-1-12 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-810-1-16 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-810-1-2 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-810-1-4 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-810-1-6 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-810-1-6RT | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-810-1-8 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-810-1-8RT | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-8M0-1-2RT | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-8M0-1-4 | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-8M0-1-4RS | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Produkt anzeigen |
| B-8M0-1-4RT | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-8M0-1-6RT | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| HC-200-1-2 | Aleación C-276 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| HC-400-1-2 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| HC-400-1-4 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| HC-400-1-8 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| HC-600-1-4 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| HC-600-1-6 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| HC-600-1-8 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| HC-810-1-12 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT Macho | Produkt anzeigen |
| HC-810-1-4 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| HC-810-1-6 | Alloy C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| HC-810-1-8 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| M-1210-1-12 | Aleación 400/R-405 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT Macho | Produkt anzeigen |
| M-400-1-2 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| M-400-1-4 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| M-400-1-4BT | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| M-400-1-8 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| M-600-1-4 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| M-600-1-6 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| M-600-1-8 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| M-810-1-12 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| M-810-1-4 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| M-810-1-8 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| PFA-220-1-2 | PFA | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| PFA-420-1-2 | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| PFA-420-1-4 | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| PFA-620-1-4 | PFA | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| PFA-620-1-6 | PFA | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| PFA-820-1-8 | PFA | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| S-10M0-1-4RT | 炭素鋼チューブ | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| S-1210-1-12 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| S-1210-1-8 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| S-12M0-1-8RP | 炭素鋼チューブ | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| S-1610-1-16 | 炭素鋼チューブ | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| S-2000-1-20 | 炭素鋼チューブ | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| S-2400-1-24 | 炭素鋼チューブ | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| S-400-1-2 | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| S-400-1-4 | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| S-400-1-4ST | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| S-600-1-2 | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| S-600-1-4 | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| S-600-1-6 | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| S-600-1-8 | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| S-810-1-12 | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| S-810-1-4 | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| S-810-1-8 | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-100-1-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-100-1-1BT | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-100-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-100-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-100-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-100-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-100-1-2RTBT | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-100-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-100-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-100-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16-24 インチ | OシールSAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-10ST | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/8-14 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-12BT | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-8BT | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-4RP | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-4W | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-6BT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-6RP | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-6W | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-8BT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-8RTBT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-8ST | 316ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok® チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-10ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/8-14 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-12-52167 | 316ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-12BT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-12RP | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-12SC11 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-12ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-12W | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-16BT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-16RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-16ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-8-52167 | 316ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/16-12 インチ | OシールSAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-12RP | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-12W | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-4RP | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-4W | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-6RP | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 9/16 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-6W | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-8BT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-8RSBT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-8WBT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-M16X1.5RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 16 mm | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-M18X1.5RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | M18 x 1.5 | ミリ・サイズおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1410-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-14M0-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-14M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-14M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-12ST | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-16BT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-16RP | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-16RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-16ST | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-16W | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-20 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-20ST | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 5/8-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-24 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-8W | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-1-12RP | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-1-8W | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2000-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2000-1-20 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2000-1-20BT | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2000-1-20RS | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-2000-1-20ST | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 5/8-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2000-1-20W | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2000-6-20AN | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Évasement AN 37° mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-0157 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | #10-32 | Filetage mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-1BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2-OR | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle avec joint torique | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2RP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2RTBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2ST | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2STBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2W | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2WBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-4RP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-4RTBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-8BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-ORAS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 5/16-24 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-ORBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-1-12RP | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-1-16 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-1-16 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-1-16RS | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-1-16RT | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2400-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2400-1-20 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2400-1-24 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2400-1-24RS | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-2400-1-24RT | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2400-1-24ST | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 7/8-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2400-1-24W | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-1-16 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-1-16RP | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-1-16RS | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-1-16RT | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-1-16W | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-28M0-1-16 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-28M0-1-16RS | Acier inoxydable 316 | 28 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-28M0-1-16RT | Acier inoxydable 316 | 28 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-300-1-2 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-300-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-300-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-300-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-300-1-OR | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-3200-1-32 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-2 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-2RP | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-2RSBT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-2RTBT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-2W | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-2WBT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-4RTBT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-0256 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | #10-32 | Filetage mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-10ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/8-14 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-12 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-12BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-2-OR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle avec joint torique | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-2RP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-2SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-2ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-2W | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-3ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4JA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4-OR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle avec joint torique | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4RP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4RTBT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4STBT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4STDE | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4W | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4WBT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-5ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-6STDE | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-8BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-8RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-8W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-400-1L-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-ORBT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-402-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-1-2BT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-500-1-2 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-500-1-4 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-500-1-4BT | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-500-1-4RT | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-500-1-5ST | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-500-1-6 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-500-1-OR | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2-20 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-10ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-12BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-12RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-12ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-12W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-16 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-16BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-2RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-2RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-4BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-4-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male O-Seal NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-4RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-4ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-4W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-6BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-6MP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | 59 Degree Taper | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-6RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-6RTBT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-6ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-6STDE | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-6W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-6WBT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-8BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-8ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-8W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-600-9-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-602-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-0046 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | M5 x 0.8 | Male Metric Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-2BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-2RTBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-2WBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-4BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-4RSBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-4WBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-6ST | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-M10X1.0RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-M12X1.0RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | M12 x 1.0 | Male Metric Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-10ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-12BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-12RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-12RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-12ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-12W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-16BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-16ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-16W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-6BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-6RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-6W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8-49485 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8-50553 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8-52166 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8-52167 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male O-Seal NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8RTBT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8STWD | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8WBT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-812-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-4BT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-4WBT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| T-400-1-2 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| T-400-1-4 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| TI-810-1-8 | Titanium | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.