|
Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Tube Socket Weld Connector, 3/8 in. VCO Fitting x 3/8 in. Tube OD
Part #: SS-6-VCO-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsEnsures high-purity, vacuum-tight connections with repeatable O-ring sealing—ideal for instrumentation and analytical fluid system designs. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Tube Socket Weld Connector, 3/8 in. VCO Fitting x 3/8 in. Tube OD
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Tamaños de 1/8 a 1 pulg.; Acero inoxidable 316 ó 316L ; Conexiones a tubo, NPT, SAE y para soldar
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-6-VCO-1 — Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Tube Socket Weld Connector, 3/8 in. VCO Fitting x 3/8 in. Tube OD
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/8 in. |
| Connection 1 Type | VCO® O-Ring Face Seal Fitting |
| Connection 2 Size | 3/8 in. |
| Connection 2 Type | Tube Socket Weld |
| Flow Restrictor | No |
| Lubricant | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | View Product |
| SS-12-VCO-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/4 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-12-VCO-6-1210 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | View Product |
| SS-16-VCO-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | View Product |
| SS-16-VCO-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-4-VCO-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | View Product |
| SS-4-VCO-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/8 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-4-VCO-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-4-VCO-1-4ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | View Product |
| SS-4-VCO-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | View Product |
| SS-4-VCO-1-BL | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Cuerpo de Accesorio de Cierre Frontal con Junta Tórica Ciego (sin taladrar) VCO® | - | - | View Product |
| SS-4-VCO-6-200 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | View Product |
| SS-4-VCO-6-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | View Product |
| SS-4-VCO-6-6M0 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 6 mm | Racor Swagelok® | View Product |
| SS-8-VCO-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | View Product |
| SS-8-VCO-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/8 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-8-VCO-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | View Product |
| SS-8-VCO-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-8-VCO-1-BL | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Cuerpo de Accesorio de Cierre Frontal con Junta Tórica Ciego (sin taladrar) VCO® | - | - | View Product |
| SS-8-VCO-6-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | View Product |
| SS-8-VCO-6-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.