|
Espiga pasamuros con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 1,5, 1/2 pulg. Swagelok
부품 번호: SS-QC8-D1-810
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
판넬용 DESO 스템스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Espiga pasamuros con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 1,5, 1/2 pulg. Swagelok
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
판넬용 DESO 스템
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Págs. 1-2. Procedimientos recomendados para el manejo de los enchufes rápidos Swagelok: Se deben instalar filtros para proteger los enchufes rápidos. Proteja las espigas y las bases con guardapolvos o protectores cuando no estén acoplados.
사양
SS-QC8-D1-810 — Espiga pasamuros con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 1,5, 1/2 pulg. Swagelok
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Acero inoxidable 316 |
| 세정 공정 | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2 pulg. |
| 연결구 1 종류 | Racor Swagelok® |
| CV 최대 | 1,5 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso |
| 윤활제 | Dow Corning 111 |
| O-링 재질 | FKM Fluorocarbono |
| 최대 온도에서의 체결된 압력 등급 | 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F |
| 실온에서의 체결된 압력 등급 | 51,6 BAR @ 21°C / 750 PSIG @ 70°F |
| 실온에서의 비체결된 압력 등급 | 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F |
| 압력/온도 등급(체결 및 비체결) | 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F |
| 시리즈 | QC8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-QC4-D1-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D1-6M0 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D1-600 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.