text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide plein débit en acier inoxydable sans vanne, Cv de 2,2, raccord pour tube Swagelok 6 mm

Réf. pièce : SS-QF4-S-6M0

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 6 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 2,2 en association avec un corps
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 6000 PSIG À 70°F / 413 BAR À 21°C
Série QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges

Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Tige de raccord rapide plein débit en acier inoxydable sans vanne, Cv de 2,2, raccord pour tube Swagelok 6 mm

Réf. pièce : SS-QF4-S-6M0
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tiges
Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Spécifications

SS-QF4-S-6M0 — Tige de raccord rapide plein débit en acier inoxydable sans vanne, Cv de 2,2, raccord pour tube Swagelok 6 mm

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 6 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 2,2 en association avec un corps
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 6000 PSIG À 70°F / 413 BAR À 21°C
Série QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QF12-S-12PF Latón 3/4 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
B-QF4-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
B-QF4-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
B-QF8-S-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QF12-S-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QF12-S-12PF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QF12-S-12PM Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-QF16-S-1610 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QF16-S-16PF Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QF16-S-16PM Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-QF4-S-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4MS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-QF4-S-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QF4-S-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QF8-S-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QF8-S-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-QF8-S-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8FS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8MS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.