Detectores de Fugas — Detectores de Fugas Líquidos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Detectores de Fugas — Detectores de Fugas Líquidos — Detector de fugas líquido Snoop®
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-SNOOP-GAL 1 Galón (3.8 L) –2 a 93°C (27 a 200°F) - - - MS-SNOOP-2OZ 59 mL.(2 oz) –2 a 93°C (27 a 200°F) - - - MS-SNOOP-8OZ 236 mL.(8 oz) –2 a 93°C (27 a 200°F) - - - -
Detectores de Fugas — Detectores de Fugas Líquidos — Detector de fugas líquido Real Cool Snoop®
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-RC-SNOOP-8OZ 236 mL.(8 oz) –54 a 93°C (–65 a 200°F) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 1 Galón (3.8 L) –54 a 93°C (–65 a 200°F) - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas