text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguera de Goma — Conexiones finales — Conexiones finales

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Manguera de Goma — Conexiones finales — Conexiones finales

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-PB12-PM12 Latón 3/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-PB12-TA12 Latón 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
B-PB4-MT4 Latón 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
B-PB4-PM4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-PB4-TA4 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
B-PB6-MT6 Latón 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
B-PB6-PM4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-PB6-PM6 Latón 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-PB6-TA6 Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
B-PB6-TM10 Latón 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
B-PB8-PM8 Latón 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-PB8-TA8 Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
B-PB8-TM12 Latón 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB12-PM12 Acero Inoxidable 3/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-PB12-TA12 Acero Inoxidable 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB16-TA16 Acero Inoxidable 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB4-6 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Manguera Push-on para Servicio General. - - Ver producto
SS-PB4-MT4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-PB4-PM4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-PB4-SL4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-PB4-TA4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB4-TM6 Acero Inoxidable 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB4-TM8 Acero Inoxidable 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Manguera Push-on para Servicio General. - - Ver producto
SS-PB6-MT6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-PB6-PM4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-PB6-PM6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-PB6-SL6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-TA4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-TA6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-TA8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-TM10 Acero Inoxidable 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-TM8 Acero Inoxidable 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB8-6 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Manguera Push-on para Servicio General. - - Ver producto
SS-PB8-MT8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-PB8-PM8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-PB8-SL8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-PB8-TA8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB8-TM12 Acero Inoxidable 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.