Racores para Tubo de Media Presión (Serie FK) Swagelok®
Los racores Swagelok serie FK de media presión han mejorado las conexiones de fluidos en aplicaciones difíciles como la exploración de petróleo y gas, los sistemas de I+D y el mercado del hidrógeno. Ofrecen conexiones fiables y estancas para sistemas avanzados en aplicaciones de conducción de fluidos y cierre estanco en servicio de gas.
Vea Todos los Accesorios de Media PresiónLos racores Swagelok® de media presión serie FK se instalan hasta cinco veces más rápido que los accesorios con cono y rosca, reduciendo el tiempo de instalación, ensamblaje y costes de mantenimiento. Los racores son resistentes a las vibraciones y ofrecen un cierre estanco en servicio de gas para aplicaciones hasta 1378 bar (20 000 psig). Ideales para utilizar en entornos difíciles en los que es fundamental disponer de conexiones a presión seguras.
Estos racores de media presión son fiables y eficientes, y ofrecen un rendimiento sólido en las aplicaciones más críticas, además de proteger a los trabajadores y el entorno. Cumplen la normativa EC-79 para aplicaciones de hidrógeno hasta 700 bar (10 150 psig) y tienen un conjunto preensamblado para instalarlas con facilidad y precisión. El sencillo diseño en dos piezas, con férulas codificadas por colores, asegura una correcta orientación e instalación utilizando herramientas estándar. El cuerpo de acero inoxidable endurecido por deformación ofrece una solución ligera que ahorra espacio. Los racores serie FK también están disponibles en versiones conformes con NACE MR0175/ISO 15156.
Catégories de raccords pour tubes moyenne pression
Capuchons et bouchons
Pressurisez le système fluide en obturant des connexions moyenne pression ou en bouchant des raccords d’extrémité.
Connecteurs femelles
Créez un raccordement sécurisé avec des connecteurs femelles pour raccords pour tubes, conçus pour recevoir et maintenir des connecteurs mâles.
Connecteurs mâles
Construisez une connexion étanche dans des applications d’instrumentation process ou des applications industrielles à l’aide d’un connecteur mâle pour raccords pour tubes moyenne pression.
Passe-cloisons
Garantissez la fiabilité de vos transferts de fluide avec un raccord pour tube passe-cloison spécialement conçu pour traverser un panneau ou une cloison en acier.
Pièces détachées et accessoires
Ensembles écrou-bagues et calibres de contrôle pour les raccords pour tubes moyenne pression.
Unions
Associez facilement des tubes avec des raccords coudés, en té ou droits, disponibles en acier inoxydable 316 pour les moyennes pressions.
Catálogos de Racores para Tubo de Media Presión
Los cuerpos de los racores FK de acero inoxidable 316 endurecido están disponibles en formas rectas, en codo y en te, para satisfacer sus necesidades de configuración con un diseño ligero y que ahorra espacio. Consulte información detallada sobre el producto, incluidos los materiales de construcción, las presiones nominales y las temperaturas, las opciones, accesorios e instrucciones de instalación en la documentación del producto que se ofrece aquí.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Comparación de Racores para Tubo (Serie FK)
Observe y compare la instalación de la serie FK y de los accesorios de cono y rosca.
Compare los AccesoriosRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
agi industries
Vea cómo Swagelok ayudó a AGI Industries a conseguir un rendimiento sin fugas a 15.000 psi en 13.500 puntos potenciales de fuga con las válvulas y accesorios Swagelok serie FK.
Optimizing Component Selection for Hydrogen Fuel Cell Vehicles
Hydrogen transportation depends on reliable component specification and selection.
Étude de cas : Opérateur de plateforme offshore
Découvrez comment Swagelok a aidé un opérateur pétrolier offshore à réduire le temps d’installation et à améliorer les performances globales en remplaçant les raccords filetés à extrémité conique par des raccords Swagelok de la série FK.
La recherche collaborative de l’Empa et de Swagelok stimule l’innovation dans le domaine du transport à l’hydrogène
Le Laboratoire fédéral suisse d’essai des matériaux et de recherche (Empa) et Swagelok étudient la viabilité des modes de transport basés sur l’hydrogène. Une avancée récente issue de notre collaboration a consisté à incorporer les raccords Swagelok de la série FK dans la solution mise au point par l’Empa. L’utilisation de raccords série FK au lieu des raccords pour tubes Swagelok traditionnels a considérablement facilité l’installation, tout en améliorant l’étanchéité, la fiabilité et la sécurité des systèmes.
Raccords pour tubes moyenne pression série FK
De la construction à la mise en service en passant par l’exploitation et la maintenance au quotidien, réduire le coût total du cycle de vie est une préoccupation constante. Les raccords pour tubes série FK permettent de réduire les coûts de maintenance et sont d’une grande fiabilité – ce qui limite les immobilisations – lorsque les procédures d’assemblage sont respectées. Ces raccords peuvent également aider à atténuer l’impact environnemental de votre système en réduisant les fuites et améliorer globalement la sécurité en protégeant le système contre la corrosion.