Fixations et collets — Collets pour tubes
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Fixations et collets — Collets pour tubes
Las herramientas y accesorios de soldadura Swagelok que ayudan a asegurar resultados precisos y consistentes, alta calidad y uniformidad en variedad de configuraciones de soldadura.
Orbital Welding System Series 5 Weld Head
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Orbital Welding System, Series 10 Weld Head
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Série de soudeuse
|
Diamètre du tube
|
|
|---|---|---|---|
| CWS-10UCI-08 | Serie 10 | 1/2 pulg. | Afficher le produit |
| CWS-10UCI-12 | Serie 10 | 3/4 pulg. | Afficher le produit |
| CWS-10UCI-16 | Serie 10 | 1 pulg. | Afficher le produit |
| CWS-5UCI-02 | Serie 5 | 1/8 pulg. | Afficher le produit |
| CWS-5UCI-04 | Serie 5 | 1/4 pulg. | Afficher le produit |
| CWS-5UCI-06 | Serie 5 | 3/8 pulg. | Afficher le produit |
| CWS-5UCI-08 | Serie 5 | 1/2 pulg. | Afficher le produit |
| CWS-5UCI-10 | Serie 5 | 5/8 pulg. | Afficher le produit |
| K-11108 | Serie 5 | - | Afficher le produit |
| K-11132 | Serie 5 | - | Afficher le produit |
| K-SWS-5H-RTR-GEAR | Serie 5 | - | Afficher le produit |
| SWS-WHEC-D-35 | Series 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.