text.skipToContent text.skipToNavigation
电动弯管机

世伟洛克®电动弯管机

体验世伟洛克电动弯管机的精确控制和效率。这些用户友好型弯管机专为大直径卡套管设计,可尽可能地减少安装时间和工作量。它们还降低了弯曲工艺中卡套管起皱或损坏的风险。

获取弯管机选型的帮助

世伟洛克电动弯管机可在英制和公制卡套管上进行精确、高质量的弯管,与世伟洛克卡套管接头兼容。通过电动控制,这些使用简便的弯管机提高了卡套管安装的效率和一致性。多功能的设计减少了手头所需的工具数量,两个弯模可覆盖各种尺寸的卡套管。

如何弯曲卡套管以及何时弯曲卡套管有利

规格

  • 弯曲范围为 1 至 110°
  • 卡套管范围外径 1 至 2 in.(壁厚 0.049 至 0.220 in.)和外径 25 至 50 mm (壁厚 1.2 至 5.0 mm)
  • 一种弯模对应尺寸 1、1 1/4、1 1/2 和 2 in.
  • 一种弯模对应尺寸 25、32、38 和 50 mm
尺寸 — 垂直位置 高 44 in. (112 cm),宽 29 in. (74 cm),深 30 in. (76 cm)
重量 420 lbs.(191 kg)
电源要求 MS-TBE-1:115 V (ac),50/60 Hz;最大电流 — 13 A
MS-TBE-2:230 V (ac) 50/60 Hz;最大电流 —7 A

联系当地专家

电动弯管机目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克台式卡套管弯管机

使用世伟洛克台式卡套管弯管机

使用世伟洛克®台式弯管机可以在由常见材料制成的卡套管中实现精确、可重复的高质量折弯。无论您使用的是小直径薄壁卡套管还是大直径厚壁卡套管,此视频均提供了弯管应遵循的技巧和优秀实践。

观看运转中的卡套管弯管机

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克现场泄漏检测服务
流体系统基础知识培训

世伟洛克®基础知识培训课程提供了开发、构建和维护可靠的流体系统应具备的关键技能。

Green Alternative Systems
案例分析:世伟洛克弯管解决方案助力 Green Alternative Systems 控制人工成本

借由世伟洛克帮助测试控制人工成本的方法,Green Alternative Systems (GAS) 的生产时间缩短了 75%,每年节省 224,000 美元人工成本。阅读更多有关如何成功开展合作的信息。

使用中的世伟洛克手动卡套管弯管机
Las Tres “T” para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo

Vea cómo las tres “T” del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.

Utilización de la dobladora de tubo manual Swagelok
Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok

Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para hacer curvas de 90° y 180° en tubo con precisión y eficiencia. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.