カタログ
サポート・システム — ツイン・ボルト付きプラスチック製クランプ・チューブサポート
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Tubes en acier inoxydable sans soudure Dimensions fractionnaires métriques et impériales;
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1T-PP-10TM | Polypropylène | 10 mm | - | - | 製品を見る |
304-S1T-PP-4T | Polypropylène | 1/4 po | - | - | 製品を見る |
304-S1T-PP-6T | Polypropylène | 3/8 po | - | - | 製品を見る |
304-S1T-PP-6TM | Polypropylène | 6 mm | - | - | 製品を見る |
304-S3T-PP-12T | Polypropylène | 3/4 po | - | - | 製品を見る |
304-S3T-PP-16T | Polypropylène | 1 po | - | - | 製品を見る |
304-S3T-PP-8T | Polypropylène | 1/2 po | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。