目录
卡套管弯管机 — 手动弯管机 — 手动弯管机
Swagelok hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from materials that can be used with Swagelok tube fittings.
Outils et accessoires pour tubes
Cintreuses pour tubes électriques, d’établi et manuelles; Outils de préparation des tubes; Systèmes de support pour tubes
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
卡套管外径
|
长度
|
弯曲半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MS-HTB-10M | - | 10 mm | - | Rayon de cintrage 24 mm | 查看产品 |
| MS-HTB-12M | - | 12 mm | - | Rayon de cintrage 38 mm | 查看产品 |
| MS-HTB-2 | - | 1/8 po | - | Rayon de cintrage 9/16 po | 查看产品 |
| MS-HTB-3M | - | 3 mm | - | Rayon de cintrage 15 mm | 查看产品 |
| MS-HTB-4 | - | 1/4 po | - | Rayon de cintrage 3/4 po | 查看产品 |
| MS-HTB-4T | - | 1/4 po | - | Rayon de cintrage 9/16 po | 查看产品 |
| MS-HTB-5 | - | 5/16 po | - | Rayon de cintrage 15/16 po | 查看产品 |
| MS-HTB-6M | - | 6 mm | - | Rayon de cintrage 15 mm | 查看产品 |
| MS-HTB-6T | - | 3/8 po | - | Rayon de cintrage 15/16 po | 查看产品 |
| MS-HTB-8 | - | 1/2 po | - | Rayon de cintrage 1 1/2 po | 查看产品 |
| MS-HTB-8M | - | 8 mm | - | Rayon de cintrage 24 mm | 查看产品 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。