Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Задние обжимные кольца
Catalogues
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Задние обжимные кольца
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| 6ML-404-1A | 6-moly | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| 6ML-604-1A | 6-moly | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| 6ML-814-1A | 6-moly | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| 825-404-1 | Alliage 825 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| B-204-1 | Laiton | 1/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| B-404-1 | Laiton | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-204-1 | Alliage C-276 | 1/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-404-1 | Alliage C-276 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-604-1 | Alliage C-276 | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-814-1 | Alliage C-276 | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| INC-404-1 | Alliage 600 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-1214-1 | Nylon | 3/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-1614-1 | Nylon | 1 po | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-404-1 | Nylon | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-604-1 | Nylon | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-814-1 | Nylon | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1014-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-104-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-104-1-B1000 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-10M4-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1214-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-12M4-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1414-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-14M4-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-15M4-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1614-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-16M4-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-18M4-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2004-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-204-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-20M4-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-22M4-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2404-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-25M4-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-28M4-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2M4-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-304-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-3204-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-3M4-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-404-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-404-1BQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-4M4-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-604-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-6M4-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-814-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-8M4-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-1614-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | Afficher le produit |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.