チューブ継手/アダプター継手 — ゼロ・ボリューム・レデューサー
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/8~1/4 インチ
- ストレート型
- 316ステンレス鋼
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Raccords et adaptateurs pour tubes — Réducteurs sans volume mort — Droits
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-400-6-1ZV Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-200-6-1ZV Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間