text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga con válvula enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., 1 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-QTM8-D-16PM

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan®
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Lubricante Grasa Krytox 240AC
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 68,9 BAR @ -17°C a 48°C / 1000 PSIG @ 0°F a 120°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 3,4 BAR @ 21°C / 50 PSIG @ 70°F
Serie QTM8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espigas DESO

La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga con válvula enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., 1 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-QTM8-D-16PM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espigas DESO
La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Especificaciones

SS-QTM8-D-16PM — Espiga con válvula enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., 1 pulg. NPT macho

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan®
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Lubricante Grasa Krytox 240AC
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 68,9 BAR @ -17°C a 48°C / 1000 PSIG @ 0°F a 120°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 3,4 BAR @ 21°C / 50 PSIG @ 70°F
Serie QTM8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-QTM2-D-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PMK2 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PMK3 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PMK5 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM2-D-600 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM2-D-6M0 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM2-D-8M0K2 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM2-D-8M0K4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM4-D-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM4-D-4PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM4-D-600 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM8-D-1210 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM8-D-12PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QTM8-D-12PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM8-D-16PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QTM8-D-810 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM8-D-8PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QTM8-D-8PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.