|
Корпус быстроразъемного соединения для КИП из латуни, Cv 0,5, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма
Код изделия: B-QC6-B-4PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
КорпусаОбеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Корпус быстроразъемного соединения для КИП из латуни, Cv 0,5, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Корпуса
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Технические характеристики
B-QC6-B-4PM — Корпус быстроразъемного соединения для КИП из латуни, Cv 0,5, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Включение воздуха | 1 см3 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 1 | Наруж. резьба NPT |
| Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 0,5 — при соединении со штоком DESO; 0,9 — при соединении со штоком SESO |
| Смазка | Смазка Dow Corning 111 |
| Материал уплотнительного кольца | Buna N (стандартное исполнение) |
| Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 250 °F / 17,2 бар при 121 °C |
| Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре | 1000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 68,9 бар при 21 °C |
| Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C |
| Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C |
| Серия | QC6 |
| Проливы | 1 см3 |
| Испытания | 1 см3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Laiton | 1/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-2PM | Laiton | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-400 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-4MT | Laiton | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-6M0 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-600 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-6PF | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-6PM | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-B-810 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-B-8PF | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-B-8PM | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-200 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-2PF | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-2PM | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400IS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4FT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage conique ISO | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4MT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFEP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFJA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMEP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMKR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-6M0 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-10M0 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600IS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600K1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600K2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600K3 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-6MT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-6PM | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-6PMIS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-12M0 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-810K5 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-8FT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Taraudage conique ISO | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-8MT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-8PF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-8PM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。