|
Adaptador de Acero inox., 1/8 pulg. NPT hembra x 1/8 pulg. NPT macho
零部件号:SS-2-A
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
RectosOptimiza las transiciones entre componentes y mantiene la integridad del sistema—lo que lo hace ideal para conexiones directas y críticas de sistemas de fluidos. 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
目录
Rectos
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
规格
SS-2-A — Adaptador de Acero inox., 1/8 pulg. NPT hembra x 1/8 pulg. NPT macho
| 属性 | 值 |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT hembra |
| Tamaño conexión 2 | 1/8 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT macho |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-12-A-12RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 查看产品 |
| SS-12-A-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 查看产品 |
| SS-12-AN-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1 1/16-12 pulg. | Male JIC Thread | 3/4 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
| SS-12-SAE-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/4 pulg. | NPT hembra | 查看产品 |
| SS-16-A | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
| SS-16-A-16RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 查看产品 |
| SS-16-A-16RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 查看产品 |
| SS-16-AN-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 5/16-12 pulg. | Male JIC Thread | 1 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
| SS-2-A-2RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 查看产品 |
| SS-2-A-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 查看产品 |
| SS-4-A | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
| SS-4-A-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 查看产品 |
| SS-4-A-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 查看产品 |
| SS-4-AG-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 1/4 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
| SS-4-AN-1-2 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Male JIC Thread | 1/8 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
| SS-4-AN-1-4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Male JIC Thread | 1/4 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
| SS-4-AT-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/4 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
| SS-4-SAE-1-4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
| SS-4-SAE-1-4AN | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | Male JIC Thread | 查看产品 |
| SS-4-SAE-7-4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT hembra | 查看产品 |
| SS-6-A | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
| SS-6-A-6RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 查看产品 |
| SS-6-A-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 查看产品 |
| SS-6-AG-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 3/8 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
| SS-6-AN-1-4 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Male JIC Thread | 1/4 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
| SS-6-AN-1-6 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Male JIC Thread | 3/8 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
| SS-6-A-RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 查看产品 |
| SS-6-AT-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 3/8 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
| SS-6-SAE-1-4 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
| SS-6-SAE-1-6 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
| SS-6-SAE-1-6AN | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | Male JIC Thread | 查看产品 |
| SS-6-SAE-7-4 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT hembra | 查看产品 |
| SS-6-SAE-7-6 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | NPT hembra | 查看产品 |
| SS-8-A | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
| SS-8-A-8RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 查看产品 |
| SS-8-A-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 查看产品 |
| SS-8-AG-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 1/2 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
| SS-8-AN-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Male JIC Thread | 1/2 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
| SS-8-AT-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/2 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
| SS-8-SAE-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/2 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
| SS-8-SAE-7-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/2 pulg. | NPT hembra | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。