|
Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, connecteur avec filetage NPT mâle, VCR 1/8 po x filetage NPT mâle 1/8 po
Réf. pièce : SS-2-VCR-1-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsRéalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, connecteur avec filetage NPT mâle, VCR 1/8 po x filetage NPT mâle 1/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Ce document spécifie les lignes directrices suivies par Swagelok pour la fabrication de produits très haute pureté polis électrolytiquement (UHP). Ce document ne suffit pas à lui seul.
Spécifications
SS-2-VCR-1-2 — Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, connecteur avec filetage NPT mâle, VCR 1/8 po x filetage NPT mâle 1/8 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/8 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique |
| Dimension du raccordement 2 | 1/8 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-HVCR-1A6 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | 3/8 po | Tube à souder en automatique | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7 | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7P | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| SS-12-VCR-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-16-VCR-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-00032 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 9/16-18 po | Raccord mâle à filetage cylindrique avec joint torique | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 7/16-20 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-6-200 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-6-6M0 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-6-8M0 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-1-01081 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 9/16-18 po | Raccord mâle à filetage cylindrique avec joint torique | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-6-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.