text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢苛刻工况联合阀帽针阀,0.86 Cv,1/2 in. 世伟洛克卡套管接头, 调节阀杆

零部件号:SS-6NRS8

规格

属性
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/2 in.
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 1/2 in.
接头 2 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 0.86
流道型式 直通(2 通)
手柄类型 铝制条形手柄
最高温度,°F (°C) 450 (232)
最高温度压力额定值 450°F @ 4130 PSIG /232°C @ 284 BAR
最低温度, °F (°C) -65 (-53)
孔径 0.250 in
室温压力额定值 6000 PSIG @ 100 °F /413 BAR @ 37 °C
阀杆头材料 316 不锈钢
阀杆类型 调节
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
直通型,调节阀杆

联合阀帽结构针阀有多种材料可供选择,其工作压力高达 10000 psig (689 bar),温度则可达 1200°F (648°C)。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不锈钢苛刻工况联合阀帽针阀,0.86 Cv,1/2 in. 世伟洛克卡套管接头, 调节阀杆

零部件号:SS-6NRS8
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

直通型,调节阀杆
联合阀帽结构针阀有多种材料可供选择,其工作压力高达 10000 psig (689 bar),温度则可达 1200°F (648°C)。

规格

SS-6NRS8 — 不锈钢苛刻工况联合阀帽针阀,0.86 Cv,1/2 in. 世伟洛克卡套管接头, 调节阀杆

属性
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/2 in.
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 1/2 in.
接头 2 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 0.86
流道型式 直通(2 通)
手柄类型 铝制条形手柄
最高温度,°F (°C) 450 (232)
最高温度压力额定值 450°F @ 4130 PSIG /232°C @ 284 BAR
最低温度, °F (°C) -65 (-53)
孔径 0.250 in
室温压力额定值 6000 PSIG @ 100 °F /413 BAR @ 37 °C
阀杆头材料 316 不锈钢
阀杆类型 调节
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-12NRF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-12NRS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 查看产品
SS-12NRS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 查看产品
SS-3HNRF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-3HNRF4-G Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-3HNRS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 查看产品
SS-3HNRS4-G Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 查看产品
SS-3NRF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-3NRS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 查看产品
SS-3NRS4-G Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 查看产品
SS-3NTRS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 查看产品
SS-6HNRF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面