|
Système de soudure Swagelok, demi-collet pour tube série 5, 5/8 po
Réf. pièce : CWS-5UCI-10
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Collets pour tubesObtenez des soudures orbitales uniformes et de qualité avec la gamme d'outils et d'accessoires Swagelok, qui vous permettront d'effectuer des soudures précises et reproductibles dans diverses configurations. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Système de soudure Swagelok, demi-collet pour tube série 5, 5/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Collets pour tubes
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Caractéristiques : Alimentation électrique pour réaliser des soudures orbitales à l'arc fiables et régulières en atmosphère inerte, avec électrode de tungstène ; Intensité du courant pouvant aller jusqu'à 200 A ; Écran couleur tactile avec interface multilingue conviviale ; Contrôle automatique du débit de gaz de protection externe, au moyen d'un contrôleur de débit massique intégré ; Poids inférieur à 23 kg ou 50 lb ; Compatible avec les têtes à souder Swagelok
Spécifications
CWS-5UCI-10 — Système de soudure Swagelok, demi-collet pour tube série 5, 5/8 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Diamètre du tube | 5/8 po |
| Série de soudeuse | Série 5 |
| eClass (4.1) | 21021101 |
| eClass (5.1.4) | 21021101 |
| eClass (6.0) | 21022190 |
| eClass (6.1) | 21022190 |
| eClass (10.1) | 21022190 |
| UNSPSC (4.03) | 27112808 |
| UNSPSC (10.0) | 27112808 |
| UNSPSC (11.0501) | 27112808 |
| UNSPSC (13.0601) | 27112808 |
| UNSPSC (15.1) | 27112808 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Série de soudeuse
|
Diamètre du tube
|
|
|---|---|---|---|
| CWS-10UCI-08 | Série 10 | 1/2 po | Afficher le produit |
| CWS-10UCI-12 | Série 10 | 3/4 po | Afficher le produit |
| CWS-10UCI-16 | Série 10 | 1 po | Afficher le produit |
| CWS-5UCI-02 | Série 5 | 1/8 po | Afficher le produit |
| CWS-5UCI-04 | Série 5 | 1/4 po | Afficher le produit |
| CWS-5UCI-06 | Série 5 | 3/8 po | Afficher le produit |
| CWS-5UCI-08 | Série 5 | 1/2 po | Afficher le produit |
| K-11108 | Série 5 | - | Afficher le produit |
| K-11132 | Série 5 | - | Afficher le produit |
| K-SWS-5H-RTR-GEAR | Série 5 | - | Afficher le produit |
| SWS-WHEC-D-35 | Séries 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 | - | Afficher le produit |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。