text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccords évasés à filetage fin en PFA

Raccords évasés à filetage fin en PFA haute pureté

Les raccords évasés à filetage fin en PFA Swagelok® assurent le fonctionnement efficace et en toute sécurité des systèmes fluides utilisés dans des applications haute pureté. Ils sont parfaitement adaptés aux applications du secteur des semi-conducteurs et aux environnements chimiques agressifs.

Se faire aider pour choisir des raccords évasés en PFA

Les raccords évasés à filetage fin en PFA Swagelok® sont fabriqués à partir de fluoropolymère moulé. Ces raccords, qui offrent une résistance à la traction, une résistance à la perméation et une stabilité en température, préservent l’étanchéité des raccordements dans des systèmes fluides exigeants. Les raccords en PFA Swagelok sont compatibles avec d’autres produits très haute pureté, notamment des vannes et des tubes, ce qui permet de créer un système entièrement intégré pour acheminer des fluides agressifs. Les raccords sont disponibles dans plusieurs tailles et sous plusieurs formes – raccords droits, coudes, tés. Selon les besoins de l’application, ils sont proposés avec un corps en PFA et des écrous en PVDF (matériaux standard), ou entièrement en PFA, ou entièrement en PVDF.

Optimisez vos systèmes fluides

Caractéristiques techniques

Pressions nominales Jusqu’à 18,9 bar (275 psig)
Températures nominales 23 à 176°C (75 à 350°F)
Corps PFA haute pureté
Écrous PVDF (standard), PFA (en option)
Raccordement d’extrémité Dimensions : Configurations 1/8 à 1 po
 : raccords droits, coudes, tés, capuchons, bouchons, écrous, raccords en PVDF

Catalogues des raccords évasés à filetage fin en PFA haute pureté

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Raccords pour tubes Swagelok filetés

Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

En savoir plus sur la sélection des raccords

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Le fabricant de réfrigérateurs à dilution Bluefors fait confiance aux composants et aux solutions Swagelok pour ses systèmes fluides.
Des systèmes fluides pour des applications aux confins de la science

Découvrez pourquoi Bluefors, fabricant finlandais de réfrigérateurs à dilution, fait confiance aux composants et solutions Swagelok pour les systèmes fluides de réfrigérateurs nécessaires à l’informatique quantique, à la physique expérimentale et à bien d’autres applications.

CNG vehicle fueling system
Building More Profitable Semiconductor Fabs

Learn why choosing high-quality fluid system parts and assemblies can contribute to faster semiconductor fabrication facility construction, and lower total cost of ownership over the facility’s lifetime.

Swagelok fluid system components are available in materials designed to last in semiconductor manufacturing environments.
Improve Semiconductor Yield with Optimized Alloys

Discover how semiconductor fabricators can improve end-to-end production yields and improve long-term profitability by selecting the right metals for critical fluid system components.

Carl White, who has spent nearly 40 years working at various points in the semiconductor industry supply chain, offers a firsthand perspective on the past, present, and future of semiconductor industry advancement.
Q&A: Semiconductor Manufacturing Past, Present, and Future

Find out how collaboration between semiconductor tool OEMs, microchip manufacturers, and fluid system solutions providers has enabled the semiconductor market to keep up with the demands of Moore’s Law for decades, and where we go from here.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。