VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 그랜드
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/8~1인치
- 수나사 NPT, 암나사 NPT, 수나사 SAE/MS
- 316 또는 316L 스테인리스강
- 최대 2900 psig(199 bar)~9800 psig(675 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-WVCO-6-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-VCO-3-8MTW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ 突き合わせ溶接用グランド SS-8-VCO-3-8TA 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8-WVCO-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-WVCO-6-600 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-WVCO-6-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-WVCO-6-DF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 SS-8-WVCO-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ NPTめねじ 316L-4-VCO-3A 316Lステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 316L-8-VCO-3A 316Lステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 SS-12-VCO-3 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-12-WVCO-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/4 インチ NPTおねじ SS-16-VCO-3 316 ステンレス鋼 1 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-2-VCO-3 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-VCO-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-VCO-3-4MTW 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ 突き合わせ溶接用グランド SS-4-VCO-3-4TA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4-WVCO-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-WVCO-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ SS-4-WVCO-6-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-WVCO-6-DF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 SS-4-WVCO-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ NPTめねじ SS-6-VCO-3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-8-VCO-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-8-VCO-3-6TA 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간