Catalogs
고무 호스 — 연결구 — 연결구
다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다.
ホース/フレキシブル・チューブ
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PB12-PM12 | 真ちゅう | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| B-PB12-TA12 | 真ちゅう | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| B-PB4-MT4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | View Product |
| B-PB4-PM4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| B-PB4-TA4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| B-PB6-MT6 | 真ちゅう | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | View Product |
| B-PB6-PM4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| B-PB6-PM6 | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| B-PB6-TA6 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| B-PB6-TM10 | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| B-PB8-PM8 | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| B-PB8-TA8 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| B-PB8-TM12 | 真ちゅう | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| SS-PB12-PM12 | ステンレス鋼の種類 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| SS-PB12-TA12 | ステンレス鋼の種類 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| SS-PB16-TA16 | ステンレス鋼の種類 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| SS-PB4-6 | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ | プッシュ・オン式多目的ホース・インサート | - | - | View Product |
| SS-PB4-MT4 | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | View Product |
| SS-PB4-PM4 | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| SS-PB4-SL4 | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-PB4-TA4 | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| SS-PB4-TM6 | ステンレス鋼の種類 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| SS-PB4-TM8 | ステンレス鋼の種類 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| SS-PB6-6 | ステンレス鋼の種類 | 3/8 インチ | プッシュ・オン式多目的ホース・インサート | - | - | View Product |
| SS-PB6-MT6 | ステンレス鋼の種類 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | View Product |
| SS-PB6-PM4 | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| SS-PB6-PM6 | ステンレス鋼の種類 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| SS-PB6-SL6 | ステンレス鋼の種類 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-PB6-TA4 | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| SS-PB6-TA6 | ステンレス鋼の種類 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| SS-PB6-TA8 | ステンレス鋼の種類 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| SS-PB6-TM10 | ステンレス鋼の種類 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| SS-PB6-TM8 | ステンレス鋼の種類 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| SS-PB8-6 | ステンレス鋼の種類 | 1/2 インチ | プッシュ・オン式多目的ホース・インサート | - | - | View Product |
| SS-PB8-MT8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | View Product |
| SS-PB8-PM8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-PB8-SL8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-PB8-TA8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| SS-PB8-TM12 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.