카탈로그
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — ユニオン — ストレート型
真空用途で取り外しや取り付けを繰り返しても優れたシール性能が変わらない、ストレート型やティー型の Ultra-Torr (ウルトラ・トール)継手をご利用ください。
Ultra-Torr ウルトラ・トール真空用継手
■ 材質:ステンレス鋼(Oリング:フルオロカーボンFKM製)/■ 取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高い優れたシール性能を実現/■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから1 1/2 インチまで
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 3/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 제품 보기 |
SS-16-UT-6 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 제품 보기 |
SS-4-UT-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 제품 보기 |
SS-4-UT-6-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
SS-4-UT-6-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
SS-6-UT-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 3/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 제품 보기 |
SS-6-UT-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 제품 보기 |
SS-6-UT-6-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
SS-8-UT-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/2 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 제품 보기 |
SS-8-UT-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 제품 보기 |
SS-8-UT-6-400 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 제품 보기 |
SS-8-UT-6-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.