|
Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po
Réf. pièce : SS-400-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
CapuchonsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Capuchons
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Spécifications
SS-400-C — Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560207 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183104 |
| UNSPSC (15.1) | 40183104 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141607 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| 2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| 2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| 6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| 6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| B-100-C | 真ちゅう | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| B-1010-C | 真ちゅう | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| B-200-C | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| B-400-C | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| B-600-C | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| B-810-C | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| PFA-420-C | PFA | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-100-C | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-1010-C | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-10M0-C | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-1210-C | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-12M0-C | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-14M0-C | 316 스테인리스강 | 14 mm | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-15M0-C | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-1610-C | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-16M0-C | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-18M0-C | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-2000-C | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-200-C | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-20M0-C | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-22M0-C | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-2400-C | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-25M0-C | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-300-C | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-3200-C | 316 스테인리스강 | 2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-3M0-C | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-4M0-C | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-500-C | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-600-C | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-6M0-C | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-810-C | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-8M0-C | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.