text.skipToContent text.skipToNavigation

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Код изделия: SS-400-C

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Колпаки

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Код изделия: SS-400-C
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Колпаки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Технические характеристики

SS-400-C — Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
6MO-400-C 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
6MO-810-C 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
B-100-C Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-1010-C Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-200-C Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-400-C Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-600-C Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-810-C Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
PFA-420-C PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-100-C Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-1010-C Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-10M0-C Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-1210-C Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-12M0-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-14M0-C Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-15M0-C Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-1610-C Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-16M0-C Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-18M0-C Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-2000-C Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-200-C Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-20M0-C Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-22M0-C Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-2400-C Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-25M0-C Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-300-C Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-3200-C Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-3M0-C Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-4M0-C Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-500-C Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-600-C Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-6M0-C Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-810-C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-8M0-C Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.