text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1 インチ・サイズ NPTおねじ

Part #: SS-16-P

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 ステンレス鋼
Cleaning Process 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Connection 1 Size 1 インチ
Connection 1 Type NPTおねじ
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40141602
Pipe Plugs

Seals off open pipe ends with a robust, pressure-rated closure—ideal for system isolation, testing, or future access points.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

ステンレス鋼製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1 インチ・サイズ NPTおねじ

Part #: SS-16-P
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Pipe Plugs
Seals off open pipe ends with a robust, pressure-rated closure—ideal for system isolation, testing, or future access points.

Specifications

SS-16-P — ステンレス鋼製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1 インチ・サイズ NPTおねじ

Attribute Value
Body Material 316 ステンレス鋼
Cleaning Process 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Connection 1 Size 1 インチ
Connection 1 Type NPTおねじ
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40141602
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
B-4-P 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
B-8-P 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-12-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-1-P 316 ステンレス鋼 1/16 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-2-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-2-P-RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - View Product
SS-4-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-4-P-RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - View Product
SS-4-P-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - View Product
SS-6-P 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-6-P-RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - View Product
SS-6-P-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - View Product
SS-8-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-8-P-RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - View Product
SS-8-P-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.