| 316 Stainless Steel IPT Series Cross, 3/8 in. Medium Pressure Coned and Threaded Connection, 20 000 psi (1379 bar) 
                                    Part #: X6MF20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications
 Crosses316 stainless steel fittings handle high temperatures and pressures. A cross fitting allows the connection of four tubes, facilitating complex fluid distribution. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다. 
    안전한 제품 선택
     시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. | 
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316 Stainless Steel IPT Series Cross, 3/8 in. Medium Pressure Coned and Threaded Connection, 20 000 psi (1379 bar)
Log in or Register to view price
Catalogs
Crosses
316 stainless steel fittings handle high temperatures and pressures. A cross fitting allows the connection of four tubes, facilitating complex fluid distribution.
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
Specifications
X6MF20 — 316 Stainless Steel IPT Series Cross, 3/8 in. Medium Pressure Coned and Threaded Connection, 20 000 psi (1379 bar)
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel | 
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) | 
| Connection 1 Size | 3/8 in. | 
| Connection 1 Type | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 
| Connection 2 Size | 3/8 in. | 
| Connection 2 Type | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 
| Connection 3 Size | 3/8 in. | 
| Connection 3 Type | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 
| Connection 4 Size | 3/8 in. | 
| Connection 4 Type | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 
| Flow Restrictor | No | 
| eClass (4.1) | 37020717 | 
| eClass (5.1.4) | 22360605 | 
| eClass (6.0) | 22360190 | 
| eClass (6.1) | 22360190 | 
| eClass (10.1) | 22360190 | 
| UNSPSC (4.03) | 40141714 | 
| UNSPSC (10.0) | 40142610 | 
| UNSPSC (11.0501) | 40142614 | 
| UNSPSC (13.0601) | 40183111 | 
| UNSPSC (15.1) | 40183111 | 
| UNSPSC (17.1001) | 40183111 | 
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.