Raccords sanitaires — Raccords sanitaires Kwik-Clamp — Raccords sanitaires Kwik-Clamp
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords sanitaires — Raccords sanitaires Kwik-Clamp — Raccords sanitaires Kwik-Clamp
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-1210-SC-12 | 316ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 3/4 インチ | クイック・クランプ・フランジ | Afficher le produit |
SS-400-SC-12 | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 3/4 インチ | クイック・クランプ・フランジ | Afficher le produit |
SS-400-SC-16 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | クイック・クランプ・フランジ | Afficher le produit |
SS-400-SC-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | クイック・クランプ・フランジ | Afficher le produit |
SS-600-SC-12 | 316ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 3/4 インチ | クイック・クランプ・フランジ | Afficher le produit |
SS-600-SC-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | クイック・クランプ・フランジ | Afficher le produit |
SS-810-SC-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | クイック・クランプ・フランジ | Afficher le produit |
SS-810-SC-16 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1 インチ | クイック・クランプ・フランジ | Afficher le produit |
SS-810-SC-24 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | クイック・クランプ・フランジ | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.