text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
MS-IG-100 - 1/16 インチ - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1010 - 5/8 インチ、14 mm、15 mm、16 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1210 - 3/4 インチ、18 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1410 - 7/8 インチ、20 mm、22 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1610 - 1 インチ、25 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-200 - 1/8 インチ、2 mm、3 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-400 - 1/4 インチ、6 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-468 - 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-500 - 5/16 インチ、8 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-600 - 3/8 インチ - - - Produkt anzeigen
MS-IG-612M - 1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-810 - 1/2 インチ、12 mm - - - Produkt anzeigen

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.