Catalogs
チューブ継手/アダプター継手 — ポート・コネクター — ストレート型
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1211-PC-8 | 真ちゅう | 3/4 インチ | ポート・コネクター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | View Product |
| B-401-PC | 황동 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 포트코넥터 | View Product |
| B-601-PC | 황동 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 포트코넥터 | View Product |
| B-811-PC | 황동 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 포트코넥터 | View Product |
| B-811-PC-6 | 황동 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 포트코넥터 | View Product |
| M-401-PC | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 포트코넥터 | View Product |
| M-811-PC | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 포트코넥터 | View Product |
| S-811-PC | 탄소강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 포트코넥터 | View Product |
| SS-1011-PC | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | 포트코넥터 | View Product |
| SS-101-PC | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/16인치 | 포트코넥터 | View Product |
| SS-10M1-PC | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 10mm | 포트코넥터 | View Product |
| SS-10M1-PC-6M | 316 스테인리스강 | 10mm | 포트코넥터 | 6mm | 포트코넥터 | View Product |
| SS-10M1-PC-8M | 316 스테인리스강 | 10mm | 포트코넥터 | 8mm | 포트코넥터 | View Product |
| SS-1211-PC | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 포트코넥터 | View Product |
| SS-1211-PC-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 포트코넥터 | View Product |
| SS-12M1-PC | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 12mm | 포트코넥터 | View Product |
| SS-12M1-PC-10M | 316 스테인리스강 | 12mm | 포트코넥터 | 10mm | 포트코넥터 | View Product |
| SS-12M1-PC-6M | 316 스테인리스강 | 12mm | 포트코넥터 | 6mm | 포트코넥터 | View Product |
| SS-12M1-PC-8M | 316 스테인리스강 | 12mm | 포트코넥터 | 8mm | 포트코넥터 | View Product |
| SS-1611-PC | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 포트코넥터 | View Product |
| SS-1611-PC-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 포트코넥터 | View Product |
| SS-1611-PC-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 포트코넥터 | View Product |
| SS-16M1-PC | 316 스테인리스강 | 16mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 16mm | 포트코넥터 | View Product |
| SS-16M1-PC-12M | 316 스테인리스강 | 16mm | 포트코넥터 | 12mm | 포트코넥터 | View Product |
| SS-18M1-PC | 316 스테인리스강 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 18mm | 포트코넥터 | View Product |
| SS-2000-PC | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 1/4인치 | 포트코넥터 | View Product |
| SS-201-PC | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 포트코넥터 | View Product |
| SS-201-PC-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 포트코넥터 | 1/16인치 | 포트코넥터 | View Product |
| SS-20M1-PC | 316 스테인리스강 | 20mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 20mm | 포트코넥터 | View Product |
| SS-2400-PC | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 1/2인치 | 포트코넥터 | View Product |
| SS-25M1-PC | 316 스테인리스강 | 25mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 25mm | 포트코넥터 | View Product |
| SS-3M1-PC | 316 스테인리스강 | 3mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3mm | 포트코넥터 | View Product |
| SS-401-PC | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 포트코넥터 | View Product |
| SS-401-PC-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 포트코넥터 | 1/16인치 | 포트코넥터 | View Product |
| SS-401-PC-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 포트코넥터 | 1/8인치 | 포트코넥터 | View Product |
| SS-401-PC-6M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 포트코넥터 | 6mm | 포트코넥터 | View Product |
| SS-401-PCBLBQ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 포트코넥터 | View Product |
| SS-501-PC | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 5/16인치 | 포트코넥터 | View Product |
| SS-601-PC | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 포트코넥터 | View Product |
| SS-601-PC-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 포트코넥터 | 1/8인치 | 포트코넥터 | View Product |
| SS-601-PC-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ポート・コネクター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | View Product |
| SS-6M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | ポート・コネクター | View Product |
| SS-6M1-PC-3M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | ポート・コネクター | View Product |
| SS-811-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | View Product |
| SS-811-PC-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | View Product |
| SS-811-PC-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | View Product |
| SS-8M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 8 mm | ポート・コネクター | View Product |
| SS-8M1-PC-6M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 8 mm | ポート・コネクター | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.