カタログ
パイプ継手 — アダプター継手 — エルボー
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。
パイプ継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-12-SE | 真ちゅう | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
B-2-SE | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
B-4-SE | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
B-6-SE | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
B-8-SE | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
SS-12-SE | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
SS-16-SE | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
SS-2-SE | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
SS-4-SE | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
SS-4-SE-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
SS-6-SE | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
SS-8-SE | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.