text.skipToContent text.skipToNavigation
flexible à tube central en ptfe convoluté

Flexible à tube central en PTFE convoluté Swagelok®

Les flexibles convolutés à tube central en PTFE Swagelok série C et série N sont destinés à des applications dans lesquelles l’élasticité et la compatibilité chimique sont des facteurs essentiels.

Se faire aider pour choisir des flexibles

Le flexible à tube central en PTFE convoluté est léger, très souple et offre une compatibilité chimique avec de nombreux fluides dans les systèmes où cet aspect est important. Le PTFE est conforme à la réglementation 21 CFR section 177.1550 de la FDA ainsi qu’aux critères des essais de classe VI définis par l’USP (section 88), une caractéristique essentielle dans de nombreuses applications sanitaires. Par ailleurs, il ne contient aucun ingrédient d’origine animale, ni aucun vecteur d’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) ou bovine (ESB), comme définis dans la note d’orientation 410/01 de l’Agence européenne des médicaments.

Le flexible en PTFE de la série C a une tresse en acier inoxydable 300, protégeant le tube central de l’abrasion, et un tube central en PTFE rempli de noir de carbone en option disponible pour les applications nécessitant une dissipation statique.

Caractéristiques techniques

MatériauxTube central : PTFE convoluté
Renfort : tresse en acier inoxydable série 300
Enveloppe : aucune (standard) ou en silicone (option)
Collier : acier inoxydable série 300
Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316
Diamètre nominal du flexible1/2 à 2 po
Pressions de serviceJusqu’à 103 bar (1500 psig)
Plage de température–53 à 230°C (–65 à 450°F)
Raccordements d’extrémitéRaccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT, colliers sanitaires, raccords pour tubes à souder bout à bout, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), raccords à came et gorge, embouts de tube, raccords à joint métallique VCR, raccords à joint torique VCO femelles, raccords à filetage cylindrique ISO/BSP, raccords pour le vide, brides tournantes, raccords I-line

Choisir le bon matériau pour le tube central

Le flexible série N est un flexible non métallique avec tube central en PTFE chargé de noir de carbone pour les applications nécessitant une dissipation de l’électricité statique. Une gaine en céramique élimine le besoin d’isolation externe dans de nombreuses applications, tandis qu’une tresse en fibre d’aramide aide à contenir la pression tout en préservant la souplesse et en réduisant le poids du flexible. Ces flexibles trouvent une utilisation courante dans des applications nécessitant une certaine souplesse, une compatibilité chimique et une tresse non conductrice.

Caractéristiques techniques

Matériaux Tube central : PTFE convoluté chargé de noir de carbone
Renfort : gaine isolante, tresse en fibre d’aramide
Collier : acier inoxydable série 300
Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316
Diamètre nominal du flexible3/8, 1/2, 3/4 po
Pressions de serviceJusqu’à 86,1 bar (1250 psig)
Plage de température–53 à 230°C (–65 à 450°F)
Raccordements d’extrémitéRaccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT, colliers sanitaires, raccords pour tubes à souder bout à bout, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), raccords à came et gorge, embouts de tube, raccords à joint métallique VCR, raccords à joint torique VCO femelles, raccords à filetage cylindrique ISO/BSP, raccords pour le vide, brides tournantes, raccords I-line

Choisir le bon flexible

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.