フランジ・アダプター — ENフランジ — ストレート型
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
フランジ・アダプター — ENフランジ — ストレート型
フランジからSwagelokチューブ継手で流れを止めることなく、パイプ・フランジ配管からチューブ配管へ切り替えがスムーズに行えます。
フランジ・アダプター
ねじや溶接作業が不要のため、パイプ・フランジ配管からチューブ配管への移行が容易/準拠規格:JIS、ASME、DIN EN/一体型に機械加工された鍛造製ボディ/エンド・コネクション:サイズが50 mm、2 インチ以下のSwagelok® チューブ継手およびチューブ・アダプター
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12M0-F15E-40-B1 | 316ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok® チューブ継手 | DN 15 | ENフランジ、クラスPN 40 | Просмотр изделия |
SS-12M0-F25E-40-B1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | DN 25 | ENフランジ(クラス PN 40) | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。