Swagelok® Ultrahochreine Membranventile für die Atomlagenabscheidung der Serie ALD7
Das ultrahochreine ALD7-Ventil von Swagelok sorgt dafür, dass das Durchflussverhalten, die Durchflusskapazität, die Betätigungsgeschwindigkeit, die Temperaturwerte sowie die Reinheit sichergestellt sind, die zur Maximierung des Chip-Durchsatzes in neuen oder existierenden Halbleiterproduktionsanlagen erforderlich sind.
Informationen zu ALD7-Ventilen anfordernThe Swagelok® ALD7 ultrahigh-purity diaphragm valve for atomic layer deposition (ALD) processing enables semiconductor tool manufacturers and chip fabricators to increase viable chip yields and enhances profitability by enabling the flow consistency and capacity, actuator speed, and performance at high temperatures necessary to overcome production processes limitations. It provides consistent performance from valve to valve, dose to dose, and chamber to chamber over an ultrahigh cycle life.
The Swagelok ALD7 valve:
- Delivers quick, precise dosing over the course of millions of cycles in even the most demanding applications and features enhanced actuator technology with a response time as low as 5 ms
- Is resistant to corrosive gases with a valve body comprised of proprietary ultrahigh-purity Swagelok 316L VIM-VAR stainless steel
- Can be heated up to 200°C while keeping the pneumatic actuator below maximum operating temperature of 150°C
- Delivers a flow coefficient (Cv) up to 0.7 (with optional custom (factory-set) versions available that deliver a flow coefficient of 0.5–0.7 Cv)
- Maintains the same footprint as Swagelok industry-standard ALD valves and features an integrated thermal isolator to maximize limited space near the reaction chamber
ALD7 Valve Specifications
| Working Pressure | Vacuum to 145 psig (10.0 bar) | 
| Burst Pressure | >3200 psig (220 bar) | 
| Actuation Pressure | 60 to 120 psig (4.1 to 8.27 bar) | 
| Temperature Rating | Standard valve body from 32°F (0°C) to 392°F (200°C) | 
| Flow Coefficient | Standard 0.7 Cv (factory set) | 
| Body Materials | 316L VIM-VAR stainless steel | 
| Diaphragm Material | Cobalt-based superalloy | 
| End Connections | Type: VCR® fittings, tube butt weld, 1.5 in. modular surface-mount high flow C-seal | 
Have questions about ALD valves?
ALD7 Series Valves Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
■ サイクル・ライフが非常に優れ、高速で開閉可能/■ 流量係数(Cv 値):0.27 から1.7 まで/■ 最高使用温度:200°C(ALD20 の場合)/■ オプション:電気式インジケーター、光学式ポジション・センサーなど/■ 超高純度用途に適した316L VIM-VAR ステンレス鋼製ボディ/■ エンド・コネクション・タイプ:集積モデル、チューブ突き合わせ溶接、VCR ® メタル・ガスケット式面シール継手
 
	ALD 및 ALE 반도체 가공과 관련된 최우선 과제를 해결하는 방법
ALD 및 ALE 반도체 생산 공정에는 몇 가지 본질적인 과제와 복잡성이 따릅니다. 적절한 프로세스 밸브 선택을 통해 이를 극복하는 방법을 알아보십시오.
ALD 문제 해결에 적합한 밸브 선택고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
 
        
        최적의 합금으로 반도체 수율 향상
반도체 제조업체가 어떻게 하면 핵심 유체 시스템 부품에 적절한 합금을 선택하여 종합적인 생산 수율과 장기 수익성을 높일 수 있는지 알아보십시오.
 
        
        Q&A: 반도체 제조의 과거와 현재, 그리고 미래
반도체 장비 OEM, 마이크로칩 제조업체, 유체 시스템 솔루션 제공업체가 어떻게 지난 몇십 년 동안 협력을 통해 반도체 시장이 무어의 법칙에 따른 수요를 충족하도록 해왔으며, 이제부터는 어떻게 해야 할 것인지 알아보십시오.
 
        
        광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례
로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
 
        
        첨단 과학 분야에 필요한 신뢰성 높은 유체 시스템 솔루션
핀란드의 희석 냉동기 제조업체인 블루포스(Bluefors)가 양자 컴퓨팅과 실험물리학 등을 구현하는 데 Swagelok의 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰하는 이유를 소개합니다.