올바른 시스템 설계를 구현하는 데 있어 정확한 고품질의 튜브 굽힘부를 만드는 것이 열쇠입니다. 사용하기 쉬운 이 튜브벤더 벤딩 동안 튜빙에 주름이나 기타 손상이 발생할 가능성을 줄여 줍니다. 이러한 시스템은 다양한 장소에서 조립되므로 스웨즈락은 다양한 튜브 벤더를 제공합니다:
- 외경 1~2인치 및 25mm~50mm 튜빙의 벤딩을 위한 전자 제어가 가능한 전기 벤더.
- 외경 1/4인치~1 1/4인치 및 6mm~30mm 튜빙의 벤딩을 위한 견고한 경량 알루미늄 구조로 설계된 벤치탑 벤더.
- 뛰어난 휴대성과 함께 외경 1/8, 1/4, 5/16, 3/8 및 1/2인치와 3, 6, 8, 10 및 12mm의 튜브를 벤딩하기 위한 굽힘력과 튜브의 타원도를 줄여주는 롤 다이가 특징인 핸드 튜브벤더.
カテゴリー
ハンド・チューブ・ベンダー
Browse highly portable hand tube bender options that work with a range of outside diameter tubing sizes.
튜브 벤더 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
스웨즈락 핸드 튜브 벤더 사용법
튜빙에서 90 및 180 굽힘부를 정확하고 효율적으로 만들기 위해 핸드 튜브 벤더를 사용하는 방법을 소개합니다. 스웨즈락® 핸드 튜브 벤더는 스웨즈락 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분 재질의 튜빙에 균일한 고품질 굽힘부를 제공합니다.
핸드 튜브 벤더 작동법 알아보기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
유체 시스템 기초에 관한 필수 훈련
스웨즈락의® 필수 훈련 과정은 신뢰할 수 있는 유체 시스템의 개발, 제작 및 유지보수에 관한 중요한 기술들을 제공합니다.
스웨즈락 벤치탑 튜브 벤더 사용하기
스웨즈락® 벤치탑 튜브 벤더를 사용하면 대부분 재질의 튜빙에서 정확하고 반복 가능한 고품질 굽힘을 만들 수 있습니다. 얇은 벽 두께, 소구경 튜빙을 사용하든 두꺼운 벽 두께, 대구경 튜브를 사용하든 간에 이 비디오는 튜브 벤딩을 위해 따라야 할 요령과 모범 사례들을 제시합니다.
복잡한 튜빙 시스템을 제작하기 위한 3가지 팁
핸드 튜브 벤더를 사용한 3가지 팁이 더 적은 누설 지점과 효율적인 유동이 가능한 복잡한 튜빙 시스템 제작에 어떤 도움을 줄 수 있는지 소개합니다.
스웨즈락 핸드 튜브 벤더 사용법
튜빙에서 90° 및 180° 굽힘부를 정확하고 효율적으로 만들기 위해 핸드 튜브 벤더를 사용하는 방법을 소개합니다. 스웨즈락® 핸드 튜브 벤더는 스웨즈락 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분 재질의 튜빙에 균일한 고품질 굽힘부를 제공합니다.