Regler — Federbelastete Vordruckregler
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Federbelastete Vordruckregler — 背圧レギュレーター
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffMaximaler EingangsdruckDruckregelbereichAnschlüsseAnschluss-KonfigurationKBP1E0A4A5A20000 316 ステンレス鋼 50 psig (3.4 bar) 0~50 psig(3.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A KBP1F0A4A5A20000 316 ステンレス鋼 100 psig (6.8 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A KBP1F0D4A5A20000 316 ステンレス鋼 100 psig (6.8 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ D KBP1G0A4A5A20000 316 ステンレス鋼 250 psig (17.2 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A KBP1J0A4A5A20000 316 ステンレス鋼 500 psig (34.4 bar) 0~500 psig(34.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden