|
316 Stainless Steel Welded VCR Face Seal Fitting, Swagelok Tube Fitting Connector, 1/2 in. WVCR x 3/8 in. Tube Fitting
Part #: SS-8-WVCR-6-600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsVCR® straight fitting offers robust, high-purity weld connections with metal-to-metal sealing—ideal for ultra-clean, leak-tight system designs. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316 Stainless Steel Welded VCR Face Seal Fitting, Swagelok Tube Fitting Connector, 1/2 in. WVCR x 3/8 in. Tube Fitting
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
この仕様書では、太陽光発電(PV)用途向けステンレス鋼製品を製造する際にスウェージロックが用いているガイドラインについて記述しています。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
この仕様書では、電解研磨を行っている超高純度(UHP)用ステンレス鋼製品、ならびに超高純度用プラスチック製品の製造においてスウェージロック社が用いているガイドラインについて記述しています。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Specifications
SS-8-WVCR-6-600 — 316 Stainless Steel Welded VCR Face Seal Fitting, Swagelok Tube Fitting Connector, 1/2 in. WVCR x 3/8 in. Tube Fitting
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting |
| Connection 2 Size | 3/8 in. |
| Connection 2 Type | Swagelok® Tube Fitting |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4-WVCR-6-DFP | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | View Product |
| SS-4-WVCR-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-WVCR-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-WVCR-6-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-4-WVCR-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-4-WVCR-6-400-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-4-WVCR-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-4-WVCR-6-6M0 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-4-WVCR-6-DF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | View Product |
| SS-4-WVCR-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-8-WVCR-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-8-WVCR-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-8-WVCR-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-8-WVCR-6-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-8-WVCR-6-DF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | View Product |
| SS-8-WVCR-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.