|
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude mâle positionnable, diam. ext. tube 3/8 po x filetage cylindrique ISO mâle 1/4 po
Réf. pièce : SS-600-2-4PR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Coudes à 90°Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude mâle positionnable, diam. ext. tube 3/8 po x filetage cylindrique ISO mâle 1/4 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Coudes à 90°
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-600-2-4PR — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude mâle positionnable, diam. ext. tube 3/8 po x filetage cylindrique ISO mâle 1/4 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage cylindrique ISO mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MO-600-2-4 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| 6MO-810-2-4 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| 6MO-810-2-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-100-2-2 | Латунь | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-1010-2-12 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-1010-2-8 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-10M0-2-4 | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-10M0-2-4RT | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-10M0-2-6RT | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-1210-2-12 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-12M0-2-8 | Латунь | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-1410-2-12 | Латунь | 7/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-200-2-2 | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-200-2-4 | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-300-2-2 | Латунь | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-3M0-2-2RT | Латунь | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-400-2-2 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-400-2-2RT | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-400-2-4 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-400-2-4RT | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-400-2-6 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-400-2-8 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-400-5-2 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-500-2-4 | Латунь | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-600-2-2 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-600-2-4 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-600-2-4RT | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-600-2-6 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-600-2-6RT | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-600-2-8 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-600-2-8RT | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-6M0-2-2RT | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-6M0-2-4 | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-6M0-2-4RT | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-810-2-12 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-810-2-4 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-810-2-6 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-810-2-6RT | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-810-2-8 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-810-2-8RT | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-8M0-2-2RT | Латунь | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-8M0-2-4RT | Латунь | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| M-400-2-4 | Сплав 400 / R-405 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| M-600-2-4 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| M-810-2-8 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| PFA-420-2-2 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| PFA-420-2-4 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| PFA-620-2-4 | Перфторалкокси (PFA) | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| PFA-820-2-8 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-1210-2-12 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-1610-2-16 | Углеродистая сталь | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-400-2-2 | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-400-2-4 | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-400-2-4ST | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| S-600-2-2 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-600-2-4 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-600-2-6 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-600-2-6ST | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| S-600-2-8 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-810-2-6 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-810-2-8 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-810-2-8ST | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-100-2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-100-2-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-1010-2-10ST | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 7/8-14 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-1010-2-12 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-1010-2-6 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-1010-2-8 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-2 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-4 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-4PR | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-6 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-6PR | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-8 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-1210-2-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-1210-2-12PR | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-1210-2-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-1210-2-12ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-1210-2-12W | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Afficher le produit |
| SS-1210-2-16 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-1210-2-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-1210-2-8PR | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-1210-2-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-12 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-12RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-4PR | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-4RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-6 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-6PR | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-6RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-8PR | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-15M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-15M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-1610-2-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-1610-2-12PR | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-1610-2-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-1610-2-16PR | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-1610-2-16RT | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-1610-2-16ST | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-1610-2-16W | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Male 파이프 용접 | Afficher le produit |
| SS-16M0-2-6RT | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-16M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-16M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-18M0-2-12 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-18M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-18M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-2000-2-20 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-2000-2-20ST | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 5/8-12인치 | SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-200-2-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-200-2-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-200-2-2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-200-2-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-200-2-4RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-20M0-2-12 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-20M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-2400-2-24 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-2400-2-24ST | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 7/8-12인치 | SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-25M0-2-12 | 316 스테인리스강 | 25 mm | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-25M0-2-16 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-300-2-2 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-300-2-4 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-3M0-2-2RT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-3M0-2-4 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-3M0-2-4RT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-400-2-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-400-2-12 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-400-2-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-400-2-2PR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-400-2-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-400-2-2W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | Afficher le produit |
| SS-400-2-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-400-2-4PR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-400-2-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-400-2-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-400-2-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-400-2-4W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | Afficher le produit |
| SS-400-2-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-400-2-6RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-400-2-6ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-400-2-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-400-2-8RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-4M0-2-2 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-4M0-2-2RT | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-4M0-2-4RT | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-500-2-2 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-500-2-4 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-600-2-12 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-600-2-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-600-2-2RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-600-2-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-600-2-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-600-2-4ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-600-2-4W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | Afficher le produit |
| SS-600-2-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-600-2-6PR | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-600-2-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-600-2-6ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-600-2-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-600-2-8RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-600-2-8ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-2PR | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-2RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-4 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-4PR | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-4RT | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-6 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-6RT | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-8 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-8RT | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-810-2-12 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-810-2-12RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-810-2-16 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-810-2-2 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-810-2-4 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-810-2-4PR | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-810-2-4RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-810-2-6 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-810-2-6PR | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-810-2-6RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-810-2-6ST | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-810-2-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-810-2-8PR | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-810-2-8RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-810-2-8SC11 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-810-2-8ST | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-810-2-8W | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 公称管外焊 | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-2 | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-2PR | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 平行外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-2RT | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-4 | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-4PR | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-4RT | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-6 | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-6RT | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-8 | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-8RT | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.