text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с внутренней резьбой, наруж. диам. трубки 8 мм – внутр. цилиндрическая (манометрическая) резьба ISO 1/2 дюйма

Referencia #: SS-8M0-7-8RG

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 8 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 1/2 インチ
Tipo de conexión 2 ISO管用平行めねじ
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Rectos

El conector hembra recto para tubo ofrece una conexión fiable y estanca entre el tubo y los componentes roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с внутренней резьбой, наруж. диам. трубки 8 мм – внутр. цилиндрическая (манометрическая) резьба ISO 1/2 дюйма

Referencia #: SS-8M0-7-8RG
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
El conector hembra recto para tubo ofrece una conexión fiable y estanca entre el tubo y los componentes roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos.

Especificaciones

SS-8M0-7-8RG — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с внутренней резьбой, наруж. диам. трубки 8 мм – внутр. цилиндрическая (манометрическая) резьба ISO 1/2 дюйма

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 8 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 1/2 インチ
Tipo de conexión 2 ISO管用平行めねじ
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-1010-7-6 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
B-1010-7-8 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
B-1210-7-12 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-12M0-7-4RT 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
B-1410-7-12 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-1810-7-16 真ちゅう 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ Ver producto
B-200-7-2 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
B-200-7-4 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-400-7-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
B-400-7-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-400-7-4RG 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
B-400-7-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
B-400-7-8 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
B-600-7-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-600-7-4RT 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
B-600-7-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
B-600-7-8 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
B-6M0-7-4RG 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
B-810-7-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
HC-810-7-8 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
M-400-7-4 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
M-810-7-8 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
S-1210-7-12 炭素鋼チューブ 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
S-810-7-8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-100-7-2 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-100-7-4 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1010-7-12 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1010-7-6 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1010-7-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-10M0-7-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-10M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-10M0-7-4RJ 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-10M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-10M0-7-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-10M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-10M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-10M0-7-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-10M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-10M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-10M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-1210-7-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1210-7-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-1210-7-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1210-7-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-12M0-7-0007 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-12M0-7-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-12M0-7-12RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-12M0-7-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-12M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-12M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-12M0-7-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-12M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-12M0-7-6RJ 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-12M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-12M0-7-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-12M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-12M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-12M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-12M0-7-M20X1.5RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 M20 x 1.5 めねじゲージ Ver producto
SS-1410-7-12 316 ステンレス鋼 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-15M0-7-8 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1610-7-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1610-7-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-1610-7-8 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-16M0-7-8 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-18M0-7-8 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-2000-7-20 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-200-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-200-7-2RT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-200-7-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-200-7-4RG Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-20M0-7-12 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-20M0-7-8 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-22M0-7-12 Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-22M0-7-12RP Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-2400-7-24 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-25M0-7-16 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-25M0-7-16RP Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Внутр. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-300-7-2 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-3M0-7-4 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-3M0-7-4RG Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-400-7-12 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-400-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-400-7-2RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-400-7-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-400-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-400-7-4RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-400-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Ver producto
SS-400-7-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-400-7-4SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-400-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-400-7-6RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-400-7-6RJ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Ver producto
SS-400-7-6RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-400-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-400-7-8RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-400-7-8RJ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Ver producto
SS-400-7-8RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-500-7-4 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-600-7-12 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-600-7-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-600-7-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-600-7-4RG Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-600-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Ver producto
SS-600-7-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-600-7-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-600-7-6RG Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-600-7-6RJ Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Ver producto
SS-600-7-6RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-600-7-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-600-7-8RG Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-600-7-8RJ Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Ver producto
SS-600-7-8RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-6M0-7-2 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-6M0-7-2RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-6M0-7-2RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-6M0-7-2RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-6M0-7-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-6M0-7-4RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-6M0-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Ver producto
SS-6M0-7-4RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-6M0-7-4RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-6M0-7-6 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-6M0-7-6RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-6M0-7-6RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-6M0-7-8 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-6M0-7-8RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-6M0-7-8RJ Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Ver producto
SS-6M0-7-8RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-810-7-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-810-7-16 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-810-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-810-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Ver producto
SS-810-7-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-810-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-810-7-6RG Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-810-7-6RJ Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Ver producto
SS-810-7-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-810-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-810-7-8RG Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-810-7-8RJ Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Ver producto
SS-810-7-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-810-7-8ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-8M0-7-2 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-8M0-7-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-8M0-7-4RG Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-8M0-7-4RJ Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) Ver producto
SS-8M0-7-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-8M0-7-6 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8M0-7-6RG Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-8M0-7-6RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-8M0-7-8 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8M0-7-8RJ Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) Ver producto
SS-8M0-7-8RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.