|
Tapón macho de latón, 1/2 pulg. NPT macho
Referencia #: B-8-P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Tapones MachoSeleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Tapón macho de latón, 1/2 pulg. NPT macho
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tapones Macho
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Especificaciones
B-8-P — Tapón macho de latón, 1/2 pulg. NPT macho
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Latón |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT macho |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37030522 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142601 |
| UNSPSC (10.0) | 40173501 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173501 |
| UNSPSC (15.1) | 40173501 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173501 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| B-4-P | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-12-P | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-16-P | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-1-P | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-2-P | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-2-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Ver producto |
| SS-4-P | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-4-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Ver producto |
| SS-4-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-6-P | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-6-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Ver producto |
| SS-6-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-8-P | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-8-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Ver producto |
| SS-8-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.