text.skipToContent text.skipToNavigation

Détendeur en acier inoxydable, 0 à 1,7 bar (25 psig), entrée 248 bar (3600 psig), configuration B, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv de 0,06

Réf. pièce : KPR1DRB412A20000

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Coefficient de débit Cv de 0,06
Poignée Poignée bouton verte
Pression d’entrée maximale 248 bar (3600 psig)
Température maximale, °F (°C) 176 (80)
Configuration des orifices B
Orifices Filetage NPT femelle 1/4 po
Plage de régulation 0 à 1,7 bar (25 psig)
Mécanisme de détection Membrane en alliage X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Simple détente

Le régulateur de pression série KPR est un détendeur compact, très précis et très sensible, dont la pression de consigne reste très stable.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Détendeur en acier inoxydable, 0 à 1,7 bar (25 psig), entrée 248 bar (3600 psig), configuration B, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv de 0,06

Réf. pièce : KPR1DRB412A20000
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Simple détente
Le régulateur de pression série KPR est un détendeur compact, très précis et très sensible, dont la pression de consigne reste très stable.

Spécifications

KPR1DRB412A20000 — Détendeur en acier inoxydable, 0 à 1,7 bar (25 psig), entrée 248 bar (3600 psig), configuration B, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv de 0,06

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Coefficient de débit Cv de 0,06
Poignée Poignée bouton verte
Pression d’entrée maximale 248 bar (3600 psig)
Température maximale, °F (°C) 176 (80)
Configuration des orifices B
Orifices Filetage NPT femelle 1/4 po
Plage de régulation 0 à 1,7 bar (25 psig)
Mécanisme de détection Membrane en alliage X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Pression d’entrée maximale
Plage de régulation
Orifices
Configuration des orifices
KPR1DFC412A20000 316 ステンレス鋼 100 psig (6.8 bar) 0~25 psig(1.7 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ C Afficher le produit
KPR1DRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~25 psig(1.7 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F Afficher le produit
KPR1ERB412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~50 psig(3.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ B Afficher le produit
KPR1ERF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~50 psig(3.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F Afficher le produit
KPR1FJA415A20000 316 ステンレス鋼 500 psig (34.4 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A Afficher le produit
KPR1FJC412A20000 316 ステンレス鋼 500 psig (34.4 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ C Afficher le produit
KPR1FJF412A20000 316 ステンレス鋼 500 psig (34.4 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F Afficher le produit
KPR1FRA412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A Afficher le produit
KPR1FRB417A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ B Afficher le produit
KPR1FRB417A30000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ B Afficher le produit
KPR1FRC412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ C Afficher le produit
KPR1FRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F Afficher le produit
KPR1GJF412A20000 316 ステンレス鋼 500 psig (34.4 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F Afficher le produit
KPR1GRA412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A Afficher le produit
KPR1GRB412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ B Afficher le produit
KPR1GRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F Afficher le produit
KPR1JRA412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~500 psig(34.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A Afficher le produit
KPR1JRE412A20000 316ステンレス鋼 3600 psig(248 bar) 0~500 psig(34.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ - Afficher le produit
KPR1JRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 34,4 bar (500 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.