|
Bague arrière en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 5/8 po
부품 번호: SS-1014-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
후위 페럴후위 페럴은 튜빙에 확실하고 누설 없는 그립을 보장하므로, 유체 및 가스 시스템에서 중요한 밀폐 무결성을 유지하는 데 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Bague arrière en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 5/8 po
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
후위 페럴
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
사양
SS-1014-1 — Bague arrière en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 5/8 po
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Acier inoxydable 316 |
| 세정 공정 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 5/8 po |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 825-404-1 | 合金825 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| B-204-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| B-404-1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-204-1 | 合金C-276 | 1/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-404-1 | 合金C-276 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-604-1 | 合金C-276 | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-814-1 | 合金C-276 | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| INC-404-1 | 合金600 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| M-604-1 | 合金400/R-405 | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| M-814-1 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1214-1 | ナイロン | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1614-1 | ナイロン | 1 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-404-1 | ナイロン | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-604-1 | ナイロン | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-814-1 | ナイロン | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-104-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-104-1-B1000 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1214-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1414-1 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-14M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1614-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2004-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-204-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2404-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-28M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-304-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3204-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-404-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-404-1BQ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-604-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-814-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1614-1 | PTFE | 1 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.