text.skipToContent text.skipToNavigation

Gerade Swagelok Aufschraubschottverschraubung, Messing, 1/8 Zoll Rohrverschraubung - 1/8 Zoll NPT-Innengewinde

Part #: B-200-71-2

Specifications

Attribute Value
Body Material Messing
Bored Through No
Cleaning Process Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 Zoll
Connection 1 Type Swagelok® Rohrverschraubung
Connection 2 Size 1/8 Zoll
Connection 2 Type NPT Innengewinde
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37030709
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183103
Straights

Straight bulkhead fitting enables secure tube connections through panels or enclosures—ideal for critical systems requiring clean, sealed transitions.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Gerade Swagelok Aufschraubschottverschraubung, Messing, 1/8 Zoll Rohrverschraubung - 1/8 Zoll NPT-Innengewinde

Part #: B-200-71-2
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straights

Straight bulkhead fitting enables secure tube connections through panels or enclosures—ideal for critical systems requiring clean, sealed transitions.

Specifications

B-200-71-2 — Gerade Swagelok Aufschraubschottverschraubung, Messing, 1/8 Zoll Rohrverschraubung - 1/8 Zoll NPT-Innengewinde

Attribute Value
Body Material Messing
Bored Through No
Cleaning Process Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 Zoll
Connection 1 Type Swagelok® Rohrverschraubung
Connection 2 Size 1/8 Zoll
Connection 2 Type NPT Innengewinde
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37030709
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183103
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-400-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 View Product
2507-600-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 View Product
2507-810-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® View Product
6MO-400-61 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® View Product
6MO-810-61 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® View Product
B-100-61 Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-12M0-61 Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-200-61 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-300-61 Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-400-11-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle View Product
B-400-61 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-400-71-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle View Product
B-400-71-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
B-400-R1-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® View Product
B-600-61 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-600-71-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
B-6M0-61 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-810-11-8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
B-810-61 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-810-71-8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
B-8M0-61 Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
M-400-61 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
M-810-61 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
PFA-420-61 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
S-400-71-4 Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-100-61 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1010-61 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-10M0-61 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-10M0-R1-10M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord pour tube Swagelok® 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® View Product
SS-1210-11-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-1210-61 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1210-61-12AN Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Évasement AN 37° mâle View Product
SS-1210-71-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-1210-R1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® View Product
SS-12M0-11-8 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-12M0-61 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-12M0-71-8 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-1610-11-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle View Product
SS-1610-61 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1610-61-16AN Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Évasement AN 37° mâle View Product
SS-16M0-61 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-18M0-61 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-200-11-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle View Product
SS-200-61 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-200-61-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-200-71-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-200-R1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® View Product
SS-20M0-61 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-2400-61 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-25M0-61 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-300-61 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3M0-61 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-400-11-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle View Product
SS-400-11-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-400-61 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-400-61-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-400-61-4AN Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Évasement AN 37° mâle View Product
SS-400-61-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-400-61BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-400-61SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-400-71-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-400-71-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-400-R1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® View Product
SS-4M0-61 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-500-61 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-600-11-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-600-11-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle View Product
SS-600-11-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-600-61 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-600-61-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-600-61-6AN Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Évasement AN 37° mâle View Product
SS-600-61-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-600-61BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-600-71-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-600-71-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-600-71-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-600-R1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® View Product
SS-6M0-11-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-6M0-61 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6M0-71-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-810-11-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle View Product
SS-810-11-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-810-61 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-810-61-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-810-61-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-810-61-8AN Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Évasement AN 37° mâle View Product
SS-810-61BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-810-71-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-810-71-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-810-R1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® View Product
SS-8M0-61 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-8M0-61-6M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.