text.skipToContent text.skipToNavigation
dispositifs de mesure

Dispositifs de mesure Swagelok®

Swagelok propose des dispositifs de mesure – manomètres, capteurs, détecteurs et débitmètres – faciles à lire et à utiliser avec des liquides ou des gaz, qui fournissent des lectures précises à la demande.

Demander des informations sur les dispositifs de mesure

Il est impératif de pouvoir mesurer précisément la température et la pression dans un système fluide pour stabiliser le débit du fluide et préserver la fiabilité du process. Atteignez cette précision avec des gaz ou des liquides grâce aux dispositifs de mesure Swagelok.

  • Les détecteurs de débit série FV4 Swagelok® aident à détecter une augmentation ou une diminution du débit dans un circuit de gaz grâce à un mécanisme de détection à flotteur ultraréactif.
  • Les manomètres Swagelok fournissent une mesure précise de la pression dans des applications industrielles, très haute pureté et sanitaires, et sont proposés avec des plages de pression, des tailles de cadran, des raccordements et des options de montage qui permettent de répondre aux besoins les plus divers.
  • Les capteurs de pression Swagelok assurent une surveillance électronique précise de la pression dans des applications industrielles. Ils sont proposés avec des plages de pression, des raccordements au process, des connecteurs électriques et des signaux de sortie qui permettent de répondre aux besoins des systèmes les plus divers.
  • Les débitmètres à section variable offrent une mesure très précise du débit grâce à des échelles graduées séparément et testées
  • Les thermomètres sont actionnés par une spirale bimétallique. Un gel sans silicone amortit les vibrations et les joints des boîtiers sont hermétiques, afin d’éviter toute formation de buée et d’empêcher l’humidité d’endommager les composants internes.
  • Les thermowells sont recommandés pour éviter d’endommager des thermomètres avec spirale bimétallique Swagelok suite à un contact avec des fluides de process sous pression, corrosifs, circulants, visqueux ou abrasifs. Ils permettent également de retirer les thermomètres pour un remplacement ou une opération d’entretien sans affecter le process ou le système.

Découvrir les évaluations de systèmes

測定機器のカテゴリー

サーモウェル

サーモウェル

センサーを過酷な条件から保護し、正確な測定を行います。プロセスを中断することなく、センサーのメンテナンスを容易に行うことができます。

フロー・センサー

フロー・センサー

高感度フロー・センサーは過酷な環境でも安定したパフォーマンスを発揮し、産業プロセスにおいて高精度を実現します。

圧力トランスデューサー

圧力トランスデューサー

Swagelok圧力トランスデューサーは、一般産業アプリケーションにおいて圧力を電気信号に変換してシステム圧力のモニタリングを行います。

温度計

温度計

制動内部機構付きバイメタル式温度計(ASME B40.200準拠)を使用すると、信頼性の高い温度測定および現場での校正を容易に行うことができます。

面積式流量計

面積式流量計

テーパー管およびフロートを使用して、液体やガスの流量測定を正確に行い、システムの効率を高めます。測定管の材質はガラスまたは金属を選ぶことができます。

Catalogues des dispositifs de mesure

Obtenez les détails dont vous avez besoin concernant nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un sous-système prêt à monter Swagelok

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.

Apprenez à éviter les défaillances de manomètre

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Installation d’un raccord pour tubes Swagelok
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Un ingénieur terrain Swagelok discute des résultats de l’évaluation d’un système d’échantillonnage avec un client.
Ce qu’il faut faire ou éviter pour garantir la précision d’un système d’échantillonnage

Suivez ces consignes pour prélever des échantillons plus représentatifs et plus fiables à l’aide de votre système d’échantillonnage industriel.

Des travailleurs discutent des mesures du process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.