Клапаны с сильфонным уплотнением — Пневматические приводы — Нормально закрытый
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Клапаны с сильфонным уплотнением — Пневматические приводы — Нормально закрытый
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
ベローズ・シール・バルブ Bシリーズ
最高使用圧力:6.89 MPa/最高使用温度:482℃/エンド・コネクション・サイズ: 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ/6 mm、10 mm、12 mm/材質:真ちゅう、ステンレス鋼、合金400
ベローズ・シール・バルブ BNシリーズ
■ ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造/■ 最高使用圧力:3.44 MPa/■ 最高使用温度:93℃/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4BK-1C-K10 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8BK-1C-K10 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-BN8-C-K10 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.