Cilindros de Toma de Muestra — Recambios y Accesorios
Cilindros disponibles con estas especificaciones:
- Acero inoxidable 316L o 304L, aleación 400
- Tapones, asa, adaptadores a tubo de derrame, tapones, tes con disco de ruptura
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Ersatzteile und Zubehör — 운반용 핸들
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2MS-5K-CY-2 304 스테인리스강 - - - - MS-5K-CY-4 304 스테인리스강 - - - - -
Ersatzteile und Zubehör — 파열 디스크 티
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-RTM4-F4-1 316L 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-RTM4-F4-2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT -
Recambios y Accesorios — Outage 튜브 어댑터
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-DTM4-F4-023 316 스테인리스강 1/4인치 × 2.31인치 튜브 스터브가 있는 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-DTM4-F4-104 316 스테인리스강 1/4인치 × 10.4인치 튜브 스터브가 있는 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas